Kunststoffgriffe (K0100)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0100.16
K0100.19
K0100.20
K0100.22
K0100.23
K0100.28
K0100.30
K0100.32
K0100.33
K0100.34
K0100.35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B
(mm)
D=Durchmesser
(mm)
L=Länge
(mm)
für Schnellspanner

1.25 €

1 4 Arbeitstage 48154505700-0075, 05715-0075, 057

1.25 €

1 4 Arbeitstage 610195305700-0150, 05705-0150, 057

1.25 €

1 4 Arbeitstage 510206005785-0150, 05795-0150, 058

1.33 €

1 4 Arbeitstage 413225805715-0200, 05720-0200, 057

1.33 €

1 4 Arbeitstage 513226005836-0250

1.47 €

1 4 Arbeitstage 615268505700-0250, 05705-0250, 057

1.54 €

1 4 Arbeitstage 8173110505700-0350, 05705-0350, 057

1.61 €

1 4 Arbeitstage 8193110505810-0700

1.77 €

1 4 Arbeitstage 8223211505838-0750

1.77 €

1 4 Arbeitstage 1022329505700-0450, 05705-0450, 057

1.84 €

1 4 Arbeitstage 10253512005700-0550, 05705-0550, 057

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Kunststoff Farbe Grundkörper orange

Technischer Support