Muttern mit Kugelkuppe (K0664)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0664.04
K0664.05
K0664.06
K0664.08
K0664.10
K0664.12
K0664.104
K0664.105
K0664.106
K0664.108
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper D=Gewinde
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
R
(mm)
SW
(mm)

2.12 €

1 4 Arbeitstage StahlM485.277

2.21 €

1 4 Arbeitstage StahlM5106.799

2.46 €

1 4 Arbeitstage StahlM613.59.51012.2

2.81 €

1 4 Arbeitstage StahlM81812.81215.3

2.99 €

1 4 Arbeitstage StahlM102012.11418.2

3.24 €

1 4 Arbeitstage StahlM122314.81620

2.76 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM485.277

2.90 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM5106.799

3.17 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM613.59.51012.2

3.63 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM81812.81215.3

Loading...

  1. 1

Technischer Support