Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0169.1232105
Teilenummer
|
---|
K0169.1232105 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M | Grifflänge (mm) | D1=Außendurchmesser (mm) | D4 (mm) | D6 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 105.5 | 32 | 20 | 26 | 16 | 10.5 | 8 | 6 |
Loading...
Material Grundkörper | Aluminium | Material Komponente | Stahl | Form | E |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Ballengriffe drehbar / K0169 / Aluminium / ähnlich DIN 98 / Form E, die Teilenummer ist K0169.1232105.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0169.1232105.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Gewinde-Nenn-Ø M
Grifflänge(mm)
D1=Außendurchmesser(mm)
D4(mm)
D6(mm)
L=Gewindelänge(mm)
L3(mm)
L4(mm)
SW(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0169.0616055 |
K0169.0820067 |
K0169.1025083 |
K0169.1636117 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde-Nenn-Ø M | Grifflänge (mm) | D1=Außendurchmesser (mm) | D4 (mm) | D6 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 54.5 | 16 | 10 | 14 | 11 | 5.5 | 5 | 3 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 67 | 20 | 13 | 18 | 13 | 6 | 6 | 4 | ||
13.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 83 | 25 | 16 | 21 | 13 | 8 | 6.5 | 5 | ||
21.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 117 | 36 | 22 | 29 | 26 | 11 | 9 | 8 |