Konusgriffe / K0172 / Stahl, PF31 / Form F / Gewindebolzen (K0172.308)

Konusgriffe / K0172 / Stahl, PF31 / Form F / Gewindebolzen K0172.308

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: K0172.308

Marke: KIPP

Preis: 2.12

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

Gewinde-Nenn-Ø M: M8

Grifflänge: 61 mm

Größe: 2

D1=Außendurchmesser: 23 mm

D4: 18 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0172.308

Teilenummer
K0172.308
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M Grifflänge
(mm)
Größe D1=Außendurchmesser
(mm)
D4
(mm)
H2
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)

2.12 €

1 4 Arbeitstage M861223183812

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Duroplast Farbe Grundkörper hochglanzpoliert Form F

Sie befinden sich auf der Seite für Konusgriffe / K0172 / Stahl, PF31 / Form F / Gewindebolzen, die Teilenummer ist K0172.308.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0172.308.

Produktvarianten

Teilenummer
K0172.306
K0172.310
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M Grifflänge
(mm)
Größe D1=Außendurchmesser
(mm)
D4
(mm)
H2
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)

1.40 €

1 4 Arbeitstage M645117152618

2.69 €

1 4 Arbeitstage M1071329214220

Technischer Support