Hersteller-Teilenummer: K0551.02
Marke: KIPP
Preis: 5.24 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Außen-Ø: 6 Ø
D1=Gewinde: M3
Abstand zu Eisenwandungen: 1.5 mm
H=Höhe: 20 mm
T=Gewindetiefe: 5 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0551.02
Magnetausführung (Werkstoff) | Samarium-Kobalt-Magnet | Material Komponente | Messing | Oberfläche Komponente | geschliffen |
---|---|---|---|---|---|
Form | B | Temperatur max.(°C) | 200 |
Sie befinden sich auf der Seite für Magnete rund (Stabgreifer) aus SmCo, Form B (K0551), die Teilenummer ist K0551.02.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0551.02.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Außen-Ø(Ø)
D1=Gewinde
Abstand zu Eisenwandungen(mm)
H=Höhe(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0551.04 |
K0551.06 |
K0551.08 |
K0551.10 |
K0551.12 |
K0551.14 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Außen-Ø (Ø) | D1=Gewinde | Abstand zu Eisenwandungen (mm) | H=Höhe (mm) | T=Gewindetiefe (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | M3 | 1.5 | 20 | 5 | ||
7.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M4 | 2 | 20 | 7 | ||
9.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | M4 | 2.5 | 20 | 7 | ||
12.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | M4 | 3 | 25 | 8 | ||
17.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | M6 | 4 | 25 | 6 | ||
37.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | M6 | 5 | 35 | 8 |