Magnete mit Gewindezapfen (Stabgreifer) aus NdFeB, Haftfläche gummiert (K1397)

Magnete mit Gewindezapfen (Stabgreifer) aus NdFeB, Haftfläche gummiert (K1397)
· Schutz für empfindliche Oberflächen

· Als Anschlag verwendbar

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Temperaturbereich bis zu 80 °C

· Geschirmtes System

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1397.1306
K1397.1608
K1397.2010
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø
(Ø)
D1=Gewinde H=Höhe
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
SW
(mm)

14.27 €

1 4 Arbeitstage 13M6161011

17.14 €

1 4 Arbeitstage 16M8181213

21.06 €

1 4 Arbeitstage 20M10201417

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnetausführung (Werkstoff) Neodym-Magnet Material Komponente Gummi Temperatur max.(°C) 80

Technischer Support