Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1393.13 |
K1393.16 |
K1393.20 |
K1393.25 |
K1393.32 |
K1393.40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø (Ø) | D1=Befestigungsbohrung (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 3.5 | 6.6 | 4.5 | ||
3.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 3.5 | 6.6 | 4.5 | ||
5.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 4.5 | 9 | 6 | ||
6.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 4.5 | 9 | 7 | ||
10.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 5.5 | 11 | 7 | ||
15.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 5.5 | 10.6 | 8 |
Loading...
Magnetausführung (Werkstoff) | Neodym-Magnet | Material Komponente | Stahl | Oberfläche Komponente | verzinkt |
---|---|---|---|---|---|
Form | D | Temperatur max.(°C) | 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außen-Ø(Ø)
D1=Befestigungsbohrung(mm)
D2(mm)
H=Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften