Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit (K1394)

Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit (K1394)
· Flexible, leicht entfernbare, kraftschlüssige Befestigungselemente

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau

· Temperaturbereich bis zu 200 °C

· Geschirmtes System

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1394.2504
K1394.3204
K1394.4004
K1394.5006
K1394.5008
K1394.6308
K1394.8008
K1394.8010
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø
(Ø)
D1=Befestigungsbohrung
(mm)
H=Höhe
(mm)

3.15 €

1 4 Arbeitstage 25 ±0.15M47

3.42 €

1 4 Arbeitstage 32 ±0.2M47

4.45 €

1 4 Arbeitstage 40 ±0.2M48

5.46 €

1 4 Arbeitstage 50 ±0.2M610

6.01 €

1 4 Arbeitstage 50 ±0.2M810

10.02 €

1 4 Arbeitstage 63 ±0.20M814

16.24 €

1 4 Arbeitstage 80 ±0.25M818

16.55 €

1 4 Arbeitstage 80 ±0.25M1018

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnetausführung (Werkstoff) Ferrit-Magnet Material Komponente Stahl Oberfläche Komponente verzinkt
Temperatur max.(°C) 200

Technischer Support