Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0563.01 |
K0563.02 |
K0563.03 |
K0563.04 |
K0563.05 |
K0563.06 |
K0563.07 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haftkraft (N) | Außen-Ø (Ø) | D1 (mm) | D2=Gewinde | H=Höhe (mm) | H1=Gesamthöhe (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 12 | 8 | M4 | 7 | 14.8 | 6 | ||
6.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 22 | 8 | M4 | 6 | 11.5 | 6 | ||
8.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 31 | 8 | M4 | 6 | 11.5 | 5 | ||
9.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 85 | 43 | 8 | M4 | 6 | 10.5 | 5 | ||
17.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | 66 | 10 | M5 | 8.2 | 15 | 8 | ||
37.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 420 | 88 | 12 | M8 | 8.2 | 17 | 11 | ||
6.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 18 | 8 | M4 | 6 | 11.5 | 6 |
Loading...
Magnetausführung (Werkstoff) | Neodym-Magnet | Material Komponente | Gummi | Farbe Komponente | schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur max.(°C) | 60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haftkraft(N)
Außen-Ø(Ø)
D1(mm)
D2=Gewinde
H=Höhe(mm)
H1=Gesamthöhe(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften