Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
K1396.14331 |
K1396.24331 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Form | L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
7.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | - | ||
10.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | B | 25 |
Loading...
Magnetausführung (Werkstoff) | Neodym-Magnet | Material Komponente | Gummi | Farbe Komponente | schwarz |
---|---|---|---|---|---|
B=Breite(mm) | 31 | D1(mm) | 10 | D2=Gewinde | M4 |
H=Höhe(mm) | 6.9 | H1(mm) | 6 | H2(mm) | 4.5 |
L=Länge(mm) | 43 | Temperatur max.(°C) | 60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Form
L1(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften