Schnellspanner mit fester Andruckspindel / K1253 / Spannrichtung vertikal / schwere Ausführung / Griff vertikal / schwere Ausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1253.012000
K1253.014000
K1253.06000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Handkraft FH
(N)
Öffnungswinkel Griff Öffnungswinkel Haltearm Haltekraft F1
(N)
Spannkraft F3
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B3
(mm)
B5
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
M
(mm)

140.20 €

1 4 Arbeitstage 500125°180°120001400305010608812658308.3252146.261.1M12x100

213.47 €

1 4 Arbeitstage 500130°195°14000185040631275105168753810.3295185.2575M16x150

101.33 €

1 4 Arbeitstage 300120°180°60001200254510506710548308.3221127.251.1M12x100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Stahl Oberfläche Grundkörper gehärtet und passiviert Material Komponente Kunststoff
Farbe Komponente rot Ausführung 2 Fuß waagrecht

Technischer Support