Schnellspanner / K0062 / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal / Seitenmontage / mit Winkelfuß / Andruckspindel verstellbar (Teilenummern - CAD Download)

Schnellspanner / K0062 / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal / Seitenmontage /  mit Winkelfuß / Andruckspindel verstellbar
· Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie

· Öffnungswinkel von Haltearm oder Griff kann verkleinert oder vergrößert werden

· Selbsthemmung verhindert das selbstständige Öffnen des Spannarmes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0062.0100
K0062.0200
K0062.0300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Handkraft FH
(N)
Öffnungswinkel (Griff Position 1) Öffnungswinkel (Griff ohne Anschlag) Öffnungswinkel (Haltearm Position 1) Öffnungswinkel (Haltearm ohne Anschlag) Haltekraft F1
(N)
Haltekraft F2
(N)
Spannkraft F3
(N)
Spannkraft F4
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B3
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
M=Andruckspindel

16.39 €

1 4 Arbeitstage 8060°100°80°190°700100050080014297.5-17.5285.5449.54.8122673136M5x35

20.65 €

1 4 Arbeitstage 10070°95°105°175°10002200950135019358-26426.36412.75.5170793544M6x50

31.97 €

1 4 Arbeitstage 13065°90°105°160°200037009001850355181635518.882196.82351439251M8x60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt und passiviert Material Komponente Kunststoff
Farbe Komponente orange

Technischer Support