Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0064.0300
Handkraft FH(N) | 130 | Grundwerkstoff | Stahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt und passiviert |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Kunststoff | Farbe Komponente | orange | Öffnungswinkel (Griff Position 1) | 65° |
Öffnungswinkel (Griff ohne Anschlag) | 90° | Öffnungswinkel (Haltearm Position 1) | 105° | Öffnungswinkel (Haltearm ohne Anschlag) | 160° |
Haltekraft F1(N) | 2000 | Haltekraft F2(N) | 3700 | Spannkraft F3(N) | 900 |
Spannkraft F4(N) | 1850 | A(mm) | 35 | A1(mm) | 51 |
A2(mm) | 8 | A3(mm) | 16 | B(mm) | 35 |
B1(mm) | 51 | B3(mm) | 6 | C(mm) | 82 |
C1(mm) | 19 | C3(mm) | 17.5 | D(mm) | 6.8 |
D1(mm) | 8.3 | E(mm) | 24 | H(mm) | 235 |
L(mm) | 143 | L1(mm) | 92 | L2(mm) | 51 |
M=Andruckspindel | M8x60 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner vertikal mit Winkelfuß und vollem Haltearm (K0064), die Teilenummer ist K0064.0300.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0064.0300.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften