Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1257.011200 |
K1257.023400 |
K1257.111200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Handkraft FH (N) | Grundwerkstoff | Oberfläche Grundkörper | Form | F2=Haltekraft (N) | Haltekraft F1 (N) | Spannkraft F3 (N) | Spannkraft F4 (N) | Lochbild | A (mm) | A1 (mm) | A3 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B5 (mm) | B6 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | D (mm) | H (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | Stahl | verzinkt | A | 1200 | 800 | 500 | 700 | 1 | 13.5 | 26.2 | - | 15.9 | 25.4 | 9 | 5 | 2 | 34 | 12.7 | 7.9 | 4.4 | 36 | 57 | 30.8 | 12.7 | M5x37 | ||
29.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | Stahl | verzinkt | B | 3400 | 1400 | 800 | 1800 | 4 | 39 | 64.3 | 31 | 38.1 | 62.7 | 18.3 | 10.3 | 3 | 70 | 33.3 | 19 | 7.9 | 91 | 131.8 | 67.5 | 28 | M10x80 | ||
27.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | Rostfreier Stahl | blank | A | 1200 | 800 | 500 | 700 | 1 | 13.5 | 26.2 | - | 15.9 | 25.4 | 9 | 5 | 2 | 34 | 12.7 | 7.9 | 4.4 | 36 | 57 | 30.8 | 12.7 | M5x30 |
Loading...
Material Komponente | Kunststoff | Farbe Komponente | rot | Öffnungswinkel Griff | 170° |
---|---|---|---|---|---|
Öffnungswinkel Haltearm | 90° |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Handkraft FH(N)
Grundwerkstoff
Oberfläche Grundkörper
Form
F2=Haltekraft(N)
Haltekraft F1(N)
Spannkraft F3(N)
Spannkraft F4(N)
Lochbild
A(mm)
A1(mm)
A3(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
B5(mm)
B6(mm)
C(mm)
C1(mm)
D(mm)
H(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
M(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften