Schnellspanner vertikal mit Sicherheitsverriegelung mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel (K0059)

Schnellspanner vertikal mit Sicherheitsverriegelung mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel (K0059)
· Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie

· Sicherheitsverriegelung für Spannstellung und geöffnete Stellung

· Verliersicherung für Andrückschraube am Spannarmende

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0059.0250
K0059.0350
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Handkraft FH
(N)
Öffnungswinkel (Griff Position 2) Öffnungswinkel (Haltearm Position 1) Öffnungswinkel (Haltearm Position2) Haltekraft F1
(N)
Haltekraft F2
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B3
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M=Andruckspindel Bestellnummer Befestigungswinkel

92.03 €

1 4 Arbeitstage 19085°95°125°100028001935832458.83217.57.117511075M8x6005880-04

108.27 €

1 4 Arbeitstage 23080°90°120°2200450032509456410.643228.322014695M10x8005880-06

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt und passiviert Material Komponente Kunststoff
Farbe Komponente orange Öffnungswinkel (Griff Position 1) 70°

Technischer Support