Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0663.008101
Teilenummer
|
---|
K0663.008101 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Handkraft FH (N) | Farbe Komponente | Öffnungswinkel (Griff Position 1) | Öffnungswinkel (Griff Position 2) | Öffnungswinkel (Haltearm Position 1) | Öffnungswinkel (Haltearm Position2) | Öffnungswinkel (Haltearm ohne Anschlag) | Haltekraft F1 (N) | Haltekraft F2 (N) | Spannkraft F3 (N) | Spannkraft F4 (N) | Lochbild | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B6 (mm) | C (mm) | C2 (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | M=Andruckspindel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 190 | ultramarinblau RAL 5002 | 26° | 61° | 13° | 93° | 158° | 2000 | 2800 | 940 | 1350 | 3 | 21 | 39 | 9 | 19 | - | 10.2 | 5.2 | 20.6 | 15.6 | 51.1 | 49 | 6.5 | 6.8 | 207.6 | 107 | 62 | M8x45 |
Loading...
Grundwerkstoff | Stahl | Oberfläche Grundkörper | nitrocarburiert und oxidiert | Material Komponente | Polyamid |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner vertikal mit Sicherheitsverriegelung mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel (K0663), die Teilenummer ist K0663.008101.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0663.008101.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A4(mm)
Ausführung
Handkraft FH(N)
Farbe Komponente
Öffnungswinkel (Griff Position 1)
Öffnungswinkel (Griff Position 2)
Öffnungswinkel (Haltearm Position 1)
Öffnungswinkel (Haltearm Position2)
Öffnungswinkel (Haltearm ohne Anschlag)
Haltekraft F1(N)
Haltekraft F2(N)
Spannkraft F3(N)
Spannkraft F4(N)
Lochbild
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
B6(mm)
C(mm)
C2(mm)
D(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
M=Andruckspindel
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0663.006101 |
K0663.006103 |
K0663.008100 |
K0663.008103 |
K0663.010100 |
K0663.010101 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Handkraft FH (N) | Farbe Komponente | Öffnungswinkel (Griff Position 1) | Öffnungswinkel (Griff Position 2) | Öffnungswinkel (Haltearm Position 1) | Öffnungswinkel (Haltearm Position2) | Öffnungswinkel (Haltearm ohne Anschlag) | Haltekraft F1 (N) | Haltekraft F2 (N) | Spannkraft F3 (N) | Spannkraft F4 (N) | Lochbild | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B6 (mm) | C (mm) | C2 (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | M=Andruckspindel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | ultramarinblau RAL 5002 | 46° | 56° | 56° | 83° | 141° | 1350 | 1650 | 920 | 1050 | 3 | 14 | 29 | 7 | 12 | - | 10.2 | 5.2 | 17.5 | 12.5 | 53.4 | 37.6 | 5.5 | 5.5 | 175.7 | 86.5 | 53 | M6x35 | ||
41.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | verkehrsrot RAL 3020 | 46° | 56° | 56° | 83° | 141° | 1350 | 1650 | 920 | 1050 | 3 | 14 | 29 | 7 | 12 | - | 10.2 | 5.2 | 17.5 | 12.5 | 53.4 | 37.6 | 5.5 | 5.5 | 175.7 | 86.5 | 53 | M6x35 | ||
49.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 190 | schwarzgrau RAL 7021 | 26° | 61° | 13° | 93° | 158° | 2000 | 2800 | 940 | 1350 | 3 | 21 | 39 | 9 | 19 | - | 10.2 | 5.2 | 20.6 | 15.6 | 51.1 | 49 | 6.5 | 6.8 | 207.6 | 107 | 62 | M8x45 | ||
49.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 190 | verkehrsrot RAL 3020 | 26° | 61° | 13° | 93° | 158° | 2000 | 2800 | 940 | 1350 | 3 | 21 | 39 | 9 | 19 | - | 10.2 | 5.2 | 20.6 | 15.6 | 51.1 | 49 | 6.5 | 6.8 | 207.6 | 107 | 62 | M8x45 | ||
67.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | schwarzgrau RAL 7021 | 19° | 59° | 6° | 97° | 176° | 2500 | 4500 | 1500 | 2800 | 2 | 32 | 50 | 8 | 27 | 3.5 | 14.1 | 7.1 | 25.5 | 18.5 | 56.5 | 62.3 | 13 | 9 | 254 | 153 | 95 | M10x55 | ||
67.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | ultramarinblau RAL 5002 | 19° | 59° | 6° | 97° | 176° | 2500 | 4500 | 1500 | 2800 | 2 | 32 | 50 | 8 | 27 | 3.5 | 14.1 | 7.1 | 25.5 | 18.5 | 56.5 | 62.3 | 13 | 9 | 254 | 153 | 95 | M10x55 |