Schnellspanner / K1251 / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal / Seitenmontage lateral (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1251.02400
K1251.04000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Handkraft FH
(N)
Öffnungswinkel Griff Öffnungswinkel Haltearm F2=Haltekraft
(N)
Haltekraft F1
(N)
Spannkraft F3
(N)
Spannkraft F4
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B3
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
C2
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
M
(mm)

21.93 €

1 4 Arbeitstage 15056°100°2400120080016001934.9126646.8167.17.231156103.459.4M8x63

31.98 €

1 4 Arbeitstage 25061°112°400020001400300031.849.2148867.2199.58.740229140.391.1M10x85

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt Material Komponente Kunststoff
Farbe Komponente rot

Technischer Support