Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0306.101
Teilenummer
|
---|
K0306.101 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schlüsselweite/Durchmesser (mm) | D=Gewinde (mm) | E (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 max. (mm) | H3 min. (mm) | H4 (mm) | R (mm) | SW (mm) | F (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M10 | 19.6 | 70 | 32 | 56 | 55 | 42 | 6 | 14 | 17 | 4180 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Oberfläche Grundkörper | gehärtet und brüniert | Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | Stahl |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Verstellbare Auflagebolzen mit Gegenmutter / K0306, die Teilenummer ist K0306.101.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0306.101.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Schlüsselweite/Durchmesser(mm)
D=Gewinde(mm)
E(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3 max.(mm)
H3 min.(mm)
H4(mm)
R(mm)
SW(mm)
F(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0306.06 |
K0306.08 |
K0306.10 |
K0306.12 |
K0306.121 |
K0306.14 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Schlüsselweite/Durchmesser (mm) | D=Gewinde (mm) | E (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 max. (mm) | H3 min. (mm) | H4 (mm) | R (mm) | SW (mm) | F (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | M6 | 11.5 | 50 | 32 | 40 | 41 | 21 | 5 | 8 | 10 | 1430 | ||
8.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | M8 | 15 | 50 | 32 | 40 | 38 | 22 | 5 | 11 | 13 | 2620 | ||
10.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M10 | 19.6 | 52 | 32 | 40 | 37 | 25 | 5 | 14 | 17 | 4180 | ||
12.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | M12 | 21.9 | 70 | 40 | 56 | 52 | 36 | 6 | 16 | 19 | 6100 | ||
15.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | M12 | 21.9 | 95 | 50 | 80 | 77 | 51 | 6 | 16 | 19 | 6100 | ||
16.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | M14 | 25.4 | 100 | 63 | 80 | 79 | 44 | 8 | 20 | 22 | 8320 |