Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0295.310020 |
K0295.310040 |
K0295.316030 |
K0295.316060 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schlüsselweite/Durchmesser (mm) | D=Gewinde (mm) | D2=Bolzendurchmesser (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | P (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M10 | 17.8 | 20 | 5 | 7 | 10 | 24 | ||
73.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M10 | 17.8 | 40 | 6 | 7 | 10 | 24 | ||
41.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | M16 | 25.8 | 30 | 10 | 13 | 16 | 41 | ||
44.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | M16 | 25.8 | 60 | 10 | 13 | 16 | 41 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Oberfläche Grundkörper | vergütet und brüniert | Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Form | C |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schlüsselweite/Durchmesser(mm)
D=Gewinde(mm)
D2=Bolzendurchmesser(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
H2(mm)
P(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften