Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0790.001510035
Teilenummer
|
---|
K0790.001510035 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D (mm) | D1=Bolzendurchmesser (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | Aufnahme- bohrung H11 (mm) | Scherkraft zweischnittig max. (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15.5 | 10 | 12 | 13.5 | 35 | 8.9 | 33 | 43.9 | 15 | 10 | 60 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Material Komponente | Edelstahl | Form | A |
---|---|---|---|---|---|
Form-Typ | mit Griffmulde |
Sie befinden sich auf der Seite für Kugelsperrbolzen Edelstahl, Form A (K0790), die Teilenummer ist K0790.001510035.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0790.001510035.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
D(mm)
D1=Bolzendurchmesser(mm)
D2(mm)
D3(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L5(mm)
SW(mm)
Aufnahme- bohrung H11(mm)
Scherkraft zweischnittig max.(kN)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0790.001205025 |
K0790.001205030 |
K0790.001206010 |
K0790.001510040 |
K0790.001510045 |
K0790.001510050 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | D (mm) | D1=Bolzendurchmesser (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | Aufnahme- bohrung H11 (mm) | Scherkraft zweischnittig max. (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11.5 | 5 | 5.5 | 10 | 25 | 5.9 | 25 | 30.9 | 11 | 5 | 15 | ||
13.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11.5 | 5 | 5.5 | 10 | 30 | 5.9 | 25 | 35.9 | 11 | 5 | 15 | ||
12.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11.5 | 6 | 6.85 | 10 | 10 | 6.8 | 25 | 16.8 | 11 | 6 | 22 | ||
21.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15.5 | 10 | 12 | 13.5 | 40 | 8.9 | 33 | 48.9 | 15 | 10 | 60 | ||
21.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15.5 | 10 | 12 | 13.5 | 45 | 8.9 | 33 | 53.9 | 15 | 10 | 60 | ||
21.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15.5 | 10 | 12 | 13.5 | 50 | 8.9 | 33 | 58.9 | 15 | 10 | 60 |