Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0793.204606045
Teilenummer
|
---|
K0793.204606045 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B (mm) | D (mm) | D1=Bolzendurchmesser (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L5 (mm) | Aufnahme- bohrung H11 (mm) | Scherkraft zweischnittig max. (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17.6 | 46 | 6 | 6.85 | 13.2 | 45 | 6.8 | 25 | 19.4 | 51.8 | 6 | 22 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Material Komponente | Zink |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kugelsperrbolzen mit T-Griff / K0793, die Teilenummer ist K0793.204606045.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0793.204606045.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
B(mm)
D(mm)
D1=Bolzendurchmesser(mm)
D2(mm)
D3(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L5(mm)
Aufnahme- bohrung H11(mm)
Scherkraft zweischnittig max.(kN)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0793.204605025 |
K0793.204605030 |
K0793.204606010 |
K0793.204606050 |
K0793.206308020 |
K0793.206308025 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | B (mm) | D (mm) | D1=Bolzendurchmesser (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L5 (mm) | Aufnahme- bohrung H11 (mm) | Scherkraft zweischnittig max. (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17.6 | 46 | 5 | 5.5 | 13.2 | 25 | 5.9 | 25 | 19.4 | 30.9 | 5 | 15 | ||
18.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17.6 | 46 | 5 | 5.5 | 13.2 | 30 | 5.9 | 25 | 19.4 | 35.9 | 5 | 15 | ||
17.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17.6 | 46 | 6 | 6.85 | 13.2 | 10 | 6.8 | 25 | 19.4 | 16.8 | 6 | 22 | ||
18.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17.6 | 46 | 6 | 6.85 | 13.2 | 50 | 6.8 | 25 | 19.4 | 56.8 | 6 | 22 | ||
18.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 23 | 62.9 | 8 | 9.5 | 17.3 | 20 | 7.8 | 33 | 24.4 | 27.8 | 8 | 38 | ||
18.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 23 | 62.9 | 8 | 9.5 | 17.3 | 25 | 7.8 | 33 | 24.4 | 32.8 | 8 | 38 |