Kugelsperrbolzen Edelstahl mit T-Griff mit Kopfarretierung (K1415)

Kugelsperrbolzen Edelstahl mit T-Griff mit Kopfarretierung (K1415)
· Für ein schnelles und einfaches Verbinden von Maschinenteilen und Werkstücken

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Sichere Verriegelung durch einfaches Betätigen und Lösen des Druckknopfes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1415.204605050
K1415.204605100
K1415.204605150
K1415.204606050
K1415.204606100
K1415.204606150
K1415.206308100
K1415.206308150
K1415.206308200
K1415.206310100
K1415.206310150
K1415.206310200
K1415.208212150
K1415.208212200
K1415.208212250
K1415.208216150
K1415.208216200
K1415.208216250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
D
(mm)
D1=Bolzendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D5=Kugeldurchmesser
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Aufnahme- bohrung H11
(mm)
Scherkraft zweischnittig max.
(kN)

23.98 €

1 4 Arbeitstage 17.64655.513.21.53472519.450510

24.71 €

1 4 Arbeitstage 17.64655.513.21.53972519.4100510

24.89 €

1 4 Arbeitstage 17.64655.513.21.531472519.4150510

24.46 €

1 4 Arbeitstage 17.64666.8513.223472519.450614

25.21 €

1 4 Arbeitstage 17.64666.8513.223972519.4100614

25.45 €

1 4 Arbeitstage 17.64666.8513.2231472519.4150614

26.16 €

1 4 Arbeitstage 2362.989.517.333.596.53324.4100826

26.61 €

1 4 Arbeitstage 2362.989.517.333.5146.53324.4150826

27.23 €

1 4 Arbeitstage 2362.989.517.333.5196.53324.4200826

26.96 €

1 4 Arbeitstage 2362.9101217.343.596.53324.41001040

27.78 €

1 4 Arbeitstage 2362.9101217.343.5146.53324.41501040

28.27 €

1 4 Arbeitstage 2362.9101217.343.5196.53324.42001040

30.69 €

1 4 Arbeitstage 3381.81214.526.34.53.5146.539.528.81501257

31.71 €

1 4 Arbeitstage 3381.81214.526.34.53.5196.539.528.82001257

32.28 €

1 4 Arbeitstage 3381.81214.526.34.53.5246.539.528.82501257

33.35 €

1 4 Arbeitstage 3381.8161926.36.5414639.528.815016100

35.13 €

1 4 Arbeitstage 3381.8161926.36.5419639.528.820016100

36.13 €

1 4 Arbeitstage 3381.8161926.36.5424639.528.825016100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4305 Oberfläche Grundkörper blank
Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarz

Technischer Support