Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0079.0430
Teilenummer
|
---|
K0079.0430 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Handkraft FH (N) | Werkstoff (Korpus) | Zugkraft F1 (N) | Haltekraft F2 (N) | Spannweg L3 (mm) | A (mm) | A1 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B4 (mm) | B5 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | R (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | Stahl | 4000 | 7000 | 115 | 51 | 32 | 72 | 52.5 | 43.5 | 78 | 59 | 50 | 8.5 | 12 | 49 | 310 | 84 | 104 | 10 | 27 |
Loading...
Oberfläche Grundkörper | verzinkt und passiviert | Material Komponente | Kunststoff | Oberfläche Komponente | ölbeständig |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Komponente | orange | Ausführung 2 | mit Gegenhalter | Öffnungswinkel Griff | 155° |
Sie befinden sich auf der Seite für Hakenspanner horizontal mit Gegenhalter (K0079), die Teilenummer ist K0079.0430.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0079.0430.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Handkraft FH(N)
Werkstoff (Korpus)
Zugkraft F1(N)
Haltekraft F2(N)
Spannweg L3(mm)
A(mm)
A1(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
B4(mm)
B5(mm)
D(mm)
D1(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
R(mm)
T(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0079.0130 |
K0079.0130N |
K0079.0270 |
K0079.0270N |
K0079.0430N |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Handkraft FH (N) | Werkstoff (Korpus) | Zugkraft F1 (N) | Haltekraft F2 (N) | Spannweg L3 (mm) | A (mm) | A1 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B4 (mm) | B5 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | R (mm) | T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Stahl | 1500 | 2000 | 70 | 26 | 13 | 39 | 27 | 22.2 | 43 | 31 | 26 | 5.2 | 6 | 26 | 171 | 45 | 58 | 6 | 13.5 | ||
43.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Rostfreier Stahl | 1500 | 2000 | 70 | 26 | 13 | 39 | 27 | 22.2 | 43 | 31 | 26 | 5.2 | 6 | 26 | 171 | 45 | 58 | 6 | 13.5 | ||
54.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | Stahl | 3000 | 4000 | 90 | 35 | 19 | 52 | 36 | 29 | 57 | 41 | 34 | 6.5 | 8 | 35 | 248 | 68 | 84 | 7 | 20 | ||
65.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | Rostfreier Stahl | 3000 | 4000 | 90 | 35 | 19 | 52 | 36 | 29 | 57 | 41 | 34 | 6.5 | 8 | 35 | 248 | 68 | 84 | 7 | 20 | ||
136.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | Rostfreier Stahl | 4000 | 7000 | 115 | 51 | 32 | 72 | 52.5 | 43.5 | 78 | 59 | 50 | 8.5 | 12 | 49 | 310 | 84 | 104 | 10 | 27 |