Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0660.104001
Teilenummer
|
---|
K0660.104001 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Handkraft FH (N) | Farbe Komponente | Öffnungswinkel Haltearm | Öffnungswinkel Griff | Haltekraft F1 (N) | Haltekraft F2 (N) | Spannkraft F3 (N) | Spannkraft F4 (N) | Lochbild | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B4 (mm) | B5 (mm) | B6 (mm) | C (mm) | C2 (mm) | D (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | M=Andruckspindel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | ultramarinblau RAL 5002 | 87° | 69° | 400 | 500 | 250 | 300 | 1 | 16 | 24 | 4 | 12.8 | 0.95 | 16 | 24 | 10.2 | 7.2 | 12.5 | 1.5 | 20 | 11.7 | 4.95 | 4.2 | 28.7 | 26.3 | 91.8 | 23.7 | M4x16 |
Loading...
Grundwerkstoff | Rostfreier Stahl | Oberfläche Grundkörper | blank | Material Komponente | Polyamid |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner horizontal mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel, Edelstahl (K0660), die Teilenummer ist K0660.104001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0660.104001.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Handkraft FH(N)
Farbe Komponente
Öffnungswinkel Haltearm
Öffnungswinkel Griff
Haltekraft F1(N)
Haltekraft F2(N)
Spannkraft F3(N)
Spannkraft F4(N)
Lochbild
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
B4(mm)
B5(mm)
B6(mm)
C(mm)
C2(mm)
D(mm)
H(mm)
H1(mm)
L(mm)
L1(mm)
M=Andruckspindel
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0660.104000 |
K0660.104003 |
K0660.105000 |
K0660.105001 |
K0660.105003 |
K0660.106000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Handkraft FH (N) | Farbe Komponente | Öffnungswinkel Haltearm | Öffnungswinkel Griff | Haltekraft F1 (N) | Haltekraft F2 (N) | Spannkraft F3 (N) | Spannkraft F4 (N) | Lochbild | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B4 (mm) | B5 (mm) | B6 (mm) | C (mm) | C2 (mm) | D (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | M=Andruckspindel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | schwarzgrau RAL 7021 | 87° | 69° | 400 | 500 | 250 | 300 | 1 | 16 | 24 | 4 | 12.8 | 0.95 | 16 | 24 | 10.2 | 7.2 | 12.5 | 1.5 | 20 | 11.7 | 4.95 | 4.2 | 28.7 | 26.3 | 91.8 | 23.7 | M4x16 | ||
28.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | verkehrsrot RAL 3020 | 87° | 69° | 400 | 500 | 250 | 300 | 1 | 16 | 24 | 4 | 12.8 | 0.95 | 16 | 24 | 10.2 | 7.2 | 12.5 | 1.5 | 20 | 11.7 | 4.95 | 4.2 | 28.7 | 26.3 | 91.8 | 23.7 | M4x16 | ||
31.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | schwarzgrau RAL 7021 | 86° | 67° | 650 | 900 | 550 | 620 | 2 | 18 | 27 | 4.5 | 13.5 | - | 16.8 | 27.3 | 13.2 | 9.2 | - | 2 | 22.5 | 17.2 | 5.25 | 5.5 | 43.4 | 38.9 | 125.7 | 41.8 | M5x25 | ||
31.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | ultramarinblau RAL 5002 | 86° | 67° | 650 | 900 | 550 | 620 | 2 | 18 | 27 | 4.5 | 13.5 | - | 16.8 | 27.3 | 13.2 | 9.2 | - | 2 | 22.5 | 17.2 | 5.25 | 5.5 | 43.4 | 38.9 | 125.7 | 41.8 | M5x25 | ||
31.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | verkehrsrot RAL 3020 | 86° | 67° | 650 | 900 | 550 | 620 | 2 | 18 | 27 | 4.5 | 13.5 | - | 16.8 | 27.3 | 13.2 | 9.2 | - | 2 | 22.5 | 17.2 | 5.25 | 5.5 | 43.4 | 38.9 | 125.7 | 41.8 | M5x25 | ||
42.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | schwarzgrau RAL 7021 | 86° | 67° | 1350 | 1900 | 720 | 1200 | 3 | 26 | 39 | 6.5 | - | - | 28 | 39 | 17.5 | 12.5 | 23 | 2.5 | 43.5 | 25.4 | - | 5.5 | 63.7 | 59.6 | 186.6 | 60.5 | M6x35 |