Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1435.01400
Teilenummer
|
---|
K1435.01400 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Handkraft FH (N) | Öffnungswinkel Haltearm | Öffnungswinkel Griff | Haltekraft F1 (N) | Spannkraft F3 (N) | Spannkraft F4 (N) | F2=Haltekraft (N) | Lochbild | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B3 (mm) | B4 (mm) | B5 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | C3 (mm) | D (mm) | E (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | M=Andruckspindel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 90° | 72° | 1400 | 800 | 1900 | 3400 | 5 | 26 | 42 | 8 | 31 | 47 | 6 | 26 | 3 | 34 | 17.5 | 16 | 6.6 | 31 | 67 | 224 | 82 | M8x60 |
Loading...
Grundwerkstoff | Stahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt | Material Komponente | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Komponente | rot |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner horizontal mit waagrechtem Fuß und vollem Haltearm (K1435), die Teilenummer ist K1435.01400.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1435.01400.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Handkraft FH(N)
Öffnungswinkel Haltearm
Öffnungswinkel Griff
Haltekraft F1(N)
Spannkraft F3(N)
Spannkraft F4(N)
F2=Haltekraft(N)
Lochbild
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
B(mm)
B1(mm)
B3(mm)
B4(mm)
B5(mm)
C(mm)
C1(mm)
C3(mm)
D(mm)
E(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
M=Andruckspindel
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K1435.02400 |
K1435.03000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Handkraft FH (N) | Öffnungswinkel Haltearm | Öffnungswinkel Griff | Haltekraft F1 (N) | Spannkraft F3 (N) | Spannkraft F4 (N) | F2=Haltekraft (N) | Lochbild | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B3 (mm) | B4 (mm) | B5 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | C3 (mm) | D (mm) | E (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | M=Andruckspindel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 94° | 76° | 2400 | 1100 | 3000 | 5400 | 5 | 41.2 | 59 | 9 | 43 | 59 | 8 | 39 | 4 | 45 | 23 | 20 | 8.7 | 40 | 90.1 | 280 | 111 | M10x80 | ||
45.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 94° | 80° | 3000 | 1100 | 3000 | 6400 | 1 | 41.2 | 66 | 13 | 41.3 | 67 | 10 | - | 5 | 59 | 26 | 23 | 8.7 | 44 | 111 | 307 | 130 | M12x100 |