Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0661.012100
Teilenummer
|
---|
K0661.012100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Handkraft FH (N) | Farbe Komponente | Öffnungswinkel Haltearm | Öffnungswinkel Griff | Haltekraft F1 (N) | Haltekraft F2 (N) | Spannkraft F3 (N) | Spannkraft F4 (N) | Lochbild | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B6 (mm) | C (mm) | C2 (mm) | D (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | M=Andruckspindel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 280 | schwarzgrau RAL 7021 | 88° | 68° | 2400 | 5500 | 1000 | 2800 | 4 | 44 | 65 | 11 | 40 | 1 | 16.2 | 9.2 | 28 | 21 | 56.5 | 75.9 | 13.5 | 8.5 | 128.4 | 125.2 | 321.3 | 122 | M12x70 |
Loading...
Grundwerkstoff | Stahl | Oberfläche Grundkörper | nitrocarburiert und oxidiert | Material Komponente | Polyamid |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner horizontal mit Sicherheitsverriegelung mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel (K0661), die Teilenummer ist K0661.012100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0661.012100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Handkraft FH(N)
Farbe Komponente
Öffnungswinkel Haltearm
Öffnungswinkel Griff
Haltekraft F1(N)
Haltekraft F2(N)
Spannkraft F3(N)
Spannkraft F4(N)
Lochbild
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
B6(mm)
C(mm)
C2(mm)
D(mm)
H(mm)
H1(mm)
L(mm)
L1(mm)
M=Andruckspindel
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0661.006103 |
K0661.008100 |
K0661.008101 |
K0661.008103 |
K0661.012101 |
K0661.012103 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Handkraft FH (N) | Farbe Komponente | Öffnungswinkel Haltearm | Öffnungswinkel Griff | Haltekraft F1 (N) | Haltekraft F2 (N) | Spannkraft F3 (N) | Spannkraft F4 (N) | Lochbild | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B6 (mm) | C (mm) | C2 (mm) | D (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | M=Andruckspindel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | verkehrsrot RAL 3020 | 86° | 67° | 1350 | 1900 | 720 | 1200 | 3 | 26 | 39 | 6.5 | - | 2.5 | 14.1 | 9.1 | 17.5 | 12.5 | 53.4 | 36.9 | 8 | 5.5 | 75.2 | 71 | 193.3 | 60.5 | M6x35 | ||
49.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | schwarzgrau RAL 7021 | 86° | 67° | 2000 | 2800 | 830 | 1400 | 3 | 26 | 44 | 9 | - | 3.5 | 14.1 | 9.1 | 21 | 16 | 51.1 | 46.5 | 10.5 | 6.2 | 88.2 | 84.3 | 230.4 | 74.9 | M8x45 | ||
49.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | ultramarinblau RAL 5002 | 86° | 67° | 2000 | 2800 | 830 | 1400 | 3 | 26 | 44 | 9 | - | 3.5 | 14.1 | 9.1 | 21 | 16 | 51.1 | 46.5 | 10.5 | 6.2 | 88.2 | 84.3 | 230.4 | 74.9 | M8x45 | ||
49.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | verkehrsrot RAL 3020 | 86° | 67° | 2000 | 2800 | 830 | 1400 | 3 | 26 | 44 | 9 | - | 3.5 | 14.1 | 9.1 | 21 | 16 | 51.1 | 46.5 | 10.5 | 6.2 | 88.2 | 84.3 | 230.4 | 74.9 | M8x45 | ||
69.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 280 | ultramarinblau RAL 5002 | 88° | 68° | 2400 | 5500 | 1000 | 2800 | 4 | 44 | 65 | 11 | 40 | 1 | 16.2 | 9.2 | 28 | 21 | 56.5 | 75.9 | 13.5 | 8.5 | 128.4 | 125.2 | 321.3 | 122 | M12x70 | ||
69.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 280 | verkehrsrot RAL 3020 | 88° | 68° | 2400 | 5500 | 1000 | 2800 | 4 | 44 | 65 | 11 | 40 | 1 | 16.2 | 9.2 | 28 | 21 | 56.5 | 75.9 | 13.5 | 8.5 | 128.4 | 125.2 | 321.3 | 122 | M12x70 |