Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0072.0075
Teilenummer
|
---|
K0072.0075 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Handkraft FH (N) | Öffnungswinkel Haltearm | Öffnungswinkel Griff | Haltekraft F1 (N) | Haltekraft F2 (N) | Spannkraft F3 (N) | Spannkraft F4 (N) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A4 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | C2 (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | M=Andruckspindel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 90° | 75° | 500 | 1100 | 250 | 700 | 13.5 | 25 | 5.7 | - | 8 | 4 | 16 | 5.8 | 22 | 9.5 | 5 | 5.2 | 46 | 116 | 37 | M5x35 |
Loading...
Werkstoff (Korpus) | Stahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt und passiviert | Material Komponente | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Komponente | orange |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner horizontal mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel (K0072), die Teilenummer ist K0072.0075.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0072.0075.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A4(mm)
Ausführung
Handkraft FH(N)
Öffnungswinkel Haltearm
Öffnungswinkel Griff
Haltekraft F1(N)
Haltekraft F2(N)
Spannkraft F3(N)
Spannkraft F4(N)
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
C(mm)
C1(mm)
C2(mm)
D(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
M=Andruckspindel
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0072.0150 |
K0072.0250 |
K0072.0350 |
K0072.0450 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Handkraft FH (N) | Öffnungswinkel Haltearm | Öffnungswinkel Griff | Haltekraft F1 (N) | Haltekraft F2 (N) | Spannkraft F3 (N) | Spannkraft F4 (N) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A4 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | C2 (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | M=Andruckspindel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 140 | 90° | 80° | 1200 | 2600 | 400 | 1000 | 26 | 38 | 6 | 3 | 10 | 5 | 20 | 6.2 | 28 | 14 | 9 | 5.5 | 66 | 170 | 60 | M6x50 | ||
24.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 95° | 80° | 1500 | 3500 | 800 | 1950 | 26 | 42 | 8 | 2.6 | 12 | 6 | 23 | 9 | 39 | 17.5 | 10 | 6.6 | 82 | 224 | 79 | M8x60 | ||
31.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 90° | 75° | 2500 | 5500 | 1150 | 3100 | 41.2 | 59 | 9 | 2 | 16 | 8 | 30 | 12 | 54 | 24 | 10 | 8.7 | 109.5 | 274 | 108 | M10x80 | ||
45.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 90° | 75° | 3000 | 6500 | 1150 | 3100 | 41.2 | 67 | 13 | - | 20 | 10 | 38 | 13.2 | 66 | 27 | 13 | 8.7 | 130 | 305 | 129 | M12x100 |