Handrad / K0164 / PF31, Edelstahl / poliert / Form E / Napfform / Griff, drehbar / Passbohrung

Handrad / K0164 / PF31, Edelstahl / poliert / Form E / Napfform / Griff, drehbar / Passbohrung
· Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Rüstungsbau, Messmittel, Gerätebau

· Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen

· Form E: mit Passbohrung

· Nabe aus Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0164.3100X10
K0164.3125X12
K0164.3140X14
K0164.3160X16
K0164.3160X18
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Höhe
(mm)
Größe D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
D8
(mm)
H1
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L4
(mm)

47.56 €

1 4 Arbeitstage 10039110H7222079M629929.51954.7

52.34 €

1 4 Arbeitstage 12546212H72621101M6349342454.7

58.40 €

1 4 Arbeitstage 14052314H73025110M8391238.52782.2

66.78 €

1 4 Arbeitstage 16057416H73330128M8431241.330.182.2

66.78 €

1 4 Arbeitstage 16057418H73330128M8431241.330.182.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Duroplast Material Komponente Duroplast Material Stahlteile Edelstahl 1.4305
Form E Form-Typ mit Passbohrung Griff Griff drehbar
H2(mm) 8

Technischer Support