Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0725.1200X16
Teilenummer
|
---|
K0725.1200X16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | Höhe (mm) | Ausführung 1 | B3 (mm) | D2=Befestigungsbohrung (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 198 | 60 | Passbohrung mit Nut | 5 | 16H7 | 51 | 31 | 17.5 | 32 | 18.3 |
Loading...
Werkstoff (Korpus) | Polyamid |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für 2-Speichenhandräder aus Kunststoff (K0725), die Teilenummer ist K0725.1200X16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0725.1200X16.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Außendurchmesser(Ø)
Höhe(mm)
Ausführung 1
B3(mm)
D2=Befestigungsbohrung(mm)
D3(mm)
H(mm)
H2(mm)
L1(mm)
T(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0725.0100X12 |
K0725.0130X12 |
K0725.0130X14 |
K0725.1200X20 |
K0725.1250X20 |
K0725.1250X24 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Außendurchmesser (Ø) | Höhe (mm) | Ausführung 1 | B3 (mm) | D2=Befestigungsbohrung (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 99 | 42 | Passbohrung | - | 12H7 | 28 | 25.5 | 20 | 24 | - | ||
10.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 129 | 50 | Passbohrung | - | 12H7 | 32 | 30 | 21 | 24 | - | ||
10.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 129 | 50 | Passbohrung | - | 14H7 | 32 | 30 | 21 | 24 | - | ||
20.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 198 | 60 | Passbohrung mit Nut | 6 | 20H7 | 51 | 31 | 17.5 | 32 | 22.8 | ||
27.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 252 | 71 | Passbohrung mit Nut | 6 | 20H7 | 55.5 | 39.5 | 24 | 36 | 22.8 | ||
27.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 252 | 71 | Passbohrung mit Nut | 8 | 24H7 | 55.5 | 39.5 | 24 | 36 | 27.3 |