Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | Höhe (mm) | B3 (mm) | D2=Befestigungsbohrung (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 28 | - | 10H7 | 24 | 16 | - | ||
10.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 28 | - | 12H7 | 24 | 16 | - | ||
13.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 33 | - | 10H7 | 26 | 17 | - | ||
13.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 33 | - | 12H7 | 26 | 17 | - | ||
15.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 33.5 | - | 12H7 | 31 | 18 | - | ||
15.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 33.5 | - | 14H7 | 31 | 18 | - | ||
19.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 39 | - | 14H7 | 40 | 20 | - | ||
19.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 39 | - | 16H7 | 40 | 20 | - | ||
32.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 45 | - | 18H7 | 42 | 24 | - | ||
32.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 45 | - | 20H7 | 42 | 24 | - | ||
51.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 51 | - | 22H7 | 48 | 28 | - | ||
51.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 51 | - | 26H7 | 48 | 28 | - | ||
12.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 28 | 3 | 10H7 | 24 | 16 | 11.4 | ||
12.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 28 | 4 | 12H7 | 24 | 16 | 13.8 | ||
15.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 33 | 3 | 10H7 | 26 | 17 | 11.4 | ||
15.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 33 | 4 | 12H7 | 26 | 17 | 13.8 | ||
17.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 33.5 | 4 | 12H7 | 31 | 18 | 13.8 | ||
17.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 33.5 | 5 | 14H7 | 31 | 18 | 16.3 | ||
21.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 39 | 5 | 14H7 | 40 | 20 | 16.3 | ||
21.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 39 | 5 | 16H7 | 40 | 20 | 18.3 | ||
34.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 45 | 6 | 18H7 | 42 | 24 | 20.8 | ||
34.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 45 | 6 | 20H7 | 42 | 24 | 22.8 | ||
54.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 51 | 6 | 22H7 | 48 | 28 | 24.8 | ||
54.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 51 | 8 | 26H7 | 48 | 28 | 29.3 |
Loading...
Griff, Material | Aluminium | Farbe Grundkörper | schwarz pulverbeschichtet |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
Höhe(mm)
B3(mm)
D2=Befestigungsbohrung(mm)
D3(mm)
L1(mm)
T(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften