Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0671.3400X30
Teilenummer
|
---|
K0671.3400X30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | Höhe (mm) | B3 (mm) | D2=Befestigungsbohrung (mm) | D3 (mm) | feststehender Ballengriff (DIN 39 Form E) (mm) | L1 (mm) | T (mm) | Anzahl der Speichen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 63 | 8 | 30H7 | 68 | ø36 x M16 x 112 | 38 | 33.3 | 5 |
Loading...
Werkstoff (Korpus) | Gusseisen | Material Komponente | Stahl | Griff | Ballengriff |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Handräder DIN 950 aus Grauguss, mit feststehendem Ballengriff (K0671), die Teilenummer ist K0671.3400X30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0671.3400X30.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Außendurchmesser(Ø)
Höhe(mm)
B3(mm)
D2=Befestigungsbohrung(mm)
D3(mm)
feststehender Ballengriff (DIN 39 Form E)(mm)
L1(mm)
T(mm)
Anzahl der Speichen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0671.2080X12 |
K0671.2100X10 |
K0671.2100X12 |
K0671.2125X12 |
K0671.2125X14 |
K0671.3400X34 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Außendurchmesser (Ø) | Höhe (mm) | B3 (mm) | D2=Befestigungsbohrung (mm) | D3 (mm) | feststehender Ballengriff (DIN 39 Form E) (mm) | L1 (mm) | T (mm) | Anzahl der Speichen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 29 | - | 12H7 | 25 | ø16 x M6 x 50 | 16 | - | 3 | ||
22.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 33 | - | 10H7 | 26 | ø16 x M6 x 50 | 17 | - | 3 | ||
22.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 33 | - | 12H7 | 26 | ø16 x M6 x 50 | 17 | - | 3 | ||
27.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 36 | - | 12H7 | 33 | ø20 x M8 x 64 | 18 | - | 3 | ||
27.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 36 | - | 14H7 | 33 | ø20 x M8 x 64 | 18 | - | 3 | ||
196.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 63 | 10 | 34H7 | 68 | ø36 x M16 x 112 | 38 | 37.3 | 5 |