Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0671.1250X22
Teilenummer
|
---|
K0671.1250X22 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | Höhe (mm) | B3 (mm) | D2=Befestigungsbohrung (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | T (mm) | Anzahl der Speichen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 50 | 6 | 22H7 | 46 | 28 | 24.8 | 5 |
Loading...
Griff, Material | Gusseisen | Griff | ohne Griff |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Handräder DIN 950 aus Grauguss, ohne Ballengriff (K0671), die Teilenummer ist K0671.1250X22.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0671.1250X22.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Außendurchmesser(Ø)
Höhe(mm)
B3(mm)
D2=Befestigungsbohrung(mm)
D3(mm)
L1(mm)
T(mm)
Anzahl der Speichen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0671.0100X12 |
K0671.0125X12 |
K0671.0125X14 |
K0671.1250X26 |
K0671.1315X26 |
K0671.1315X30 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Außendurchmesser (Ø) | Höhe (mm) | B3 (mm) | D2=Befestigungsbohrung (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | T (mm) | Anzahl der Speichen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 33 | - | 12H7 | 26 | 17 | - | 3 | ||
20.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 36 | - | 12H7 | 33 | 18 | - | 3 | ||
20.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 36 | - | 14H7 | 33 | 18 | - | 3 | ||
64.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 50 | 8 | 26H7 | 46 | 28 | 29.3 | 5 | ||
96.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 315 | 56 | 8 | 26H7 | 54 | 33 | 29.3 | 5 | ||
96.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 315 | 56 | 8 | 30H7 | 54 | 33 | 33.3 | 5 |