Handräder DIN 950 aus Grauguss, ohne Ballengriff (K0671) (Teilenummern - CAD Download)

Handräder DIN 950 aus Grauguss, ohne Ballengriff (K0671)
· Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Rüstungsbau, Messmittel, Gerätebau

· Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen

· stabil und langlebig

· Rund- und Planlauf des Radkranzes unter ISO-Toleranzgrad (IT) 12

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0671.1140X14

Teilenummer
K0671.1140X14
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Höhe
(mm)
B3
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
T
(mm)
Anzahl der Speichen

25.01 €

1 4 Arbeitstage 14039514H7331916.33

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Griff, Material Gusseisen Griff ohne Griff

Sie befinden sich auf der Seite für Handräder DIN 950 aus Grauguss, ohne Ballengriff (K0671), die Teilenummer ist K0671.1140X14.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0671.1140X14.

Produktvarianten

Teilenummer
K0671.0100X12
K0671.0125X12
K0671.0125X14
K0671.1140X16
K0671.1160X14
K0671.1160X16
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Höhe
(mm)
B3
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
T
(mm)
Anzahl der Speichen

16.72 €

1 4 Arbeitstage 10033-12H72617-3

20.02 €

1 4 Arbeitstage 12536-12H73318-3

20.02 €

1 4 Arbeitstage 12536-14H73318-3

25.01 €

1 4 Arbeitstage 14039516H7331918.33

27.22 €

1 4 Arbeitstage 16040514H7372016.33

27.22 €

1 4 Arbeitstage 16040516H7372018.33

Technischer Support