Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0671.1400X34
Teilenummer
|
---|
K0671.1400X34 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | Höhe (mm) | B3 (mm) | D2=Befestigungsbohrung (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | T (mm) | Anzahl der Speichen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 63 | 10 | 34H7 | 68 | 38 | 37.3 | 5 |
Loading...
Werkstoff (Korpus) | Gusseisen | Griff | ohne Griff |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Außendurchmesser(Ø)
Höhe(mm)
B3(mm)
D2=Befestigungsbohrung(mm)
D3(mm)
L1(mm)
T(mm)
Anzahl der Speichen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften