Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1763.16050
Teilenummer
|
---|
K1763.16050 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | D1 (mm) | A (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | R (mm) | Tragfähigkeit (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 202 | 160 | 50 | 11 | 65 | 80 | 75 | 110 | 140 | 105 | 145 | 400 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Material Komponente | Gummi | Radlagerung | Kugellager |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / K1763 / Gummi Rad stahlarmiert / Lochplatte, die Teilenummer ist K1763.16050.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1763.16050.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
D1(mm)
A(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
L(mm)
L1(mm)
R(mm)
Tragfähigkeit(kg)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K1763.10040 |
K1763.12550 |
K1763.20050 |
K1763.25060 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | D1 (mm) | A (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | R (mm) | Tragfähigkeit (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 140 | 100 | 40 | 9 | 45 | 60 | - | 85 | 100 | 80 | 95 | 180 | ||
143.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 170 | 125 | 50 | 11 | 55 | 80 | 75 | 110 | 140 | 105 | 117.5 | 280 | ||
208.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 245 | 200 | 50 | 11 | 70 | 80 | 75 | 110 | 140 | 105 | 170 | 500 | ||
287.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 295 | 250 | 60 | 11 | 82 | 80 | 75 | 110 | 140 | 105 | 207 | 700 |