Apparate-Lenkrollen / K1774 / PA Rad-, PUR-Rad mit Kugellager / Rückenloch

Apparate-Lenkrollen / K1774 / PA Rad-, PUR-Rad mit Kugellager / Rückenloch
· 2-fache Kugellagerung

· Kugelschutz

· Rolle Polyurethan: geräuscharm, geringer Rollwiderstand, bodenschonend

· Rolle Polyamid: sehr geringer Roll- und Schwenkwiderstand, sehr abriebfest

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1774.0352701
K1774.0352711
K1774.0352802
K1774.0352812
K1774.0503202
K1774.0503212
K1774.0503301
K1774.0503311
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Material Grundkörper Material Rolle Form D1
(mm)
D2
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

18.80 €

1 4 Arbeitstage 503527PolyurethanPolyurethanA114315------32.5100

20.19 €

1 4 Arbeitstage 523527PolyurethanPolyurethanB6.2-1538486060483832.5100

50.05 €

1 4 Arbeitstage 503528PolyamidPolyamidA114315------32.5100

50.91 €

1 4 Arbeitstage 523528PolyamidPolyamidB6.2-1538486060483832.5100

70.05 €

1 4 Arbeitstage 705032PolyamidPolyamidA135729------54150

72.45 €

1 4 Arbeitstage 735032PolyamidPolyamidC8.5-2945516690756154150

48.82 €

1 4 Arbeitstage 705033PolyurethanPolyurethanA135729------54150

51.24 €

1 4 Arbeitstage 735033PolyurethanPolyurethanC8.5-2945516690756154150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Stahl Radlagerung Kugellager

Technischer Support