Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1768.125502 |
K1768.160502 |
K1768.200502 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Rollen-Ø D (mm) | A (mm) | R (mm) | Tragfähigkeit (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 170 | 125 | 55 | 117.5 | 500 | ||
303.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 202 | 160 | 65 | 145 | 700 | ||
335.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 245 | 200 | 70 | 170 | 900 |
Loading...
Radbreite B(mm) | 50 | Material Grundkörper | Polyurethan | Material Komponente | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Radlagerung | Kugellager | D1(mm) | 11 | B1(mm) | 80 |
B2(mm) | 75 | B3(mm) | 110 | L(mm) | 140 |
L1(mm) | 105 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Rollen-Ø D(mm)
A(mm)
R(mm)
Tragfähigkeit(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften