Grippers / K0388 / Form C

Grippers / K0388 / Form C
· Zum Einbau in Spannarme, Spannvorrichtungen, Spannbacken, Pendelauflagen

· Exaktes Angleichen an die Spannaufgabe durch das durchgehende Außengewinde

· Gehärtet bzw. Hartmetall

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0388.25124
K0388.25164
K0388.25204
K0388.50124
K0388.50164
K0388.50204
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
F
(mm)
G=Gewinde L=Gewindelänge
(mm)
SW
(mm)

26.68 €

1 4 Arbeitstage 7.96.5M12256

28.32 €

1 4 Arbeitstage 11.28M16258

29.93 €

1 4 Arbeitstage 12.78M202510

27.21 €

1 4 Arbeitstage 7.96.5M12506

29.22 €

1 4 Arbeitstage 11.28M16508

31.04 €

1 4 Arbeitstage 12.78M205010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Werkzeugstahl Material Komponente Hartmetall Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Hartmetall
Form C

Technischer Support