Einsätze rund Form K (K0385)

Einsätze rund Form K (K0385)
· Zum Einbau in Spannarme, Spannvorrichtungen, Spannbacken, Pendelauflagen

· Übertragung höchster Drehmomente auch bei harten Werkstoffen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0385.10109
K0385.10129
K0385.12109
K0385.12129
K0385.16109
K0385.16129
K0385.20109
K0385.20129
K0385.25109
K0385.25129
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2=Durchmesser
(mm)
G
(mm)
L3=Höhe
(mm)
L4
(mm)

6.74 €

1 4 Arbeitstage 10M5105

6.84 €

1 4 Arbeitstage 10M5126.4

7.15 €

1 4 Arbeitstage 12M5105

7.19 €

1 4 Arbeitstage 12M5126.4

7.88 €

1 4 Arbeitstage 16M6105

7.97 €

1 4 Arbeitstage 16M6126.4

8.73 €

1 4 Arbeitstage 20M6105

8.80 €

1 4 Arbeitstage 20M6126.4

9.19 €

1 4 Arbeitstage 25M6105

9.28 €

1 4 Arbeitstage 25M6126.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper POM Farbe Grundkörper weiß Material (Aufnahme-/Auflagefläche) POM
Form K

Technischer Support