Pendelauflagen mit O-Ring, Form O, Edelstahlkugel mit Diamant-Oberfläche (K0284) (Teilenummern - CAD Download)

Pendelauflagen mit O-Ring, Form O, Edelstahlkugel mit Diamant-Oberfläche (K0284)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· Form O: Diamantoberfläche bietet eine hervorragende Verschleißfestigkeit

· O-Ring als Schutz gegen Schmutz und Fremdteilchen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0284.504X012
K0284.504X025
K0284.505X017
K0284.505X026
K0284.506X021
K0284.508X024
K0284.510X028
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2=Gewinde D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
W
(mm)
Kugel-Ø
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)

42.88 €

1 4 Arbeitstage 10M4812.523.528711.5

45.20 €

1 4 Arbeitstage 10M4825.52928711.5

46.06 €

1 4 Arbeitstage 13M51117.536.5281019.8

47.22 €

1 4 Arbeitstage 13M51126.539281019.8

49.78 €

1 4 Arbeitstage 17M6142137.5281327.4

57.39 €

1 4 Arbeitstage 19M8192448.5241538.6

63.08 €

1 4 Arbeitstage 24M10212849242058.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und brüniert Material Komponente Diamant
Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Diamant Form O

Technischer Support