Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form K, POM-Einsatz abgeflacht, plan (K0289)

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form K, POM-Einsatz abgeflacht, plan (K0289)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· Kugel gegen Verdrehen gesichert

· O-Ring als Schutz gegen Schmutz und Fremdteilchen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0289.710X015
K0289.710X030
K0289.710X050
K0289.712X020
K0289.712X040
K0289.712X060
K0289.716X025
K0289.716X050
K0289.716X080
K0289.720X030
K0289.720X060
K0289.720X100
K0289.724X040
K0289.724X100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Gewindelänge
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2=Gewinde D3
(mm)
E
(mm)
H=Höhe
(mm)
S
(mm)
Kugel-Ø
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
SW1
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)
Bestellnummer für POM-Einsatz

80.14 €

1 4 Arbeitstage 1519.6M101019.61717131734K0385.10109

81.47 €

1 4 Arbeitstage 3019.6M101019.61717131734K0385.10109

82.59 €

1 4 Arbeitstage 5019.6M101019.61717131734K0385.10109

87.77 €

1 4 Arbeitstage 2021.9M121221.91919151957K0385.12109

88.33 €

1 4 Arbeitstage 4021.9M121221.91919151957K0385.12109

88.71 €

1 4 Arbeitstage 6021.9M121221.91919151957K0385.12109

95.00 €

1 4 Arbeitstage 2527.7M161627.723242024614K0385.16109

95.00 €

1 4 Arbeitstage 5027.7M161627.723242024614K0385.16109

97.08 €

1 4 Arbeitstage 8027.7M161627.723242024614K0385.16109

105.33 €

1 4 Arbeitstage 3034.6M202034.624302330827K0385.20109

106.65 €

1 4 Arbeitstage 6034.6M202034.624302330827K0385.20109

110.80 €

1 4 Arbeitstage 10034.6M202034.624302330827K0385.20109

127.36 €

1 4 Arbeitstage 4041.6M242541.6303628361047K0385.25109

134.38 €

1 4 Arbeitstage 10041.6M242541.6303628361047K0385.25109

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und brüniert Material Komponente Polyacetal
Oberfläche Komponente gehärtet und blank Material (Aufnahme-/Auflagefläche) POM Form K
H1(mm) 4 H2(mm) 10

Technischer Support