Pendelauflagen mit O-Ring / K0291 / Stahl / brüniert / vergütet / Innensechskant / Form C / Einsatz abgeflacht, plan (Teilenummern - CAD Download)

Pendelauflagen mit O-Ring / K0291 / Stahl / brüniert / vergütet / Innensechskant / Form C / Einsatz abgeflacht, plan
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· Kugel gegen Verdrehen gesichert

· O-Ring als Schutz gegen Schmutz und Fremdteilchen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0291.120X030
K0291.120X050
K0291.120X070
K0291.124X040
K0291.124X080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Gewindelänge
(mm)
D2=Gewinde D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
Kugel-Ø
(mm)
SW
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)
Bestellnummer für Stahleinsatz

74.16 €

1 4 Arbeitstage 30M20103013837K0385.10108

75.33 €

1 4 Arbeitstage 50M20105013837K0385.10108

78.38 €

1 4 Arbeitstage 70M20107013837K0385.10108

91.54 €

1 4 Arbeitstage 40M241240151055K0385.12108

97.24 €

1 4 Arbeitstage 80M241280151055K0385.12108

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und brüniert Material Komponente Werkzeugstahl
Oberfläche Komponente gehärtet und blank Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl Form C
H1(mm) 4 H2(mm) 10 SW1(mm) 10

Technischer Support