Pendelauflagen, Form C, mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, plan (K0282)

Pendelauflagen, Form C, mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, plan (K0282)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· Kugel gegen Verdrehen gesichert

· Kugel gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0282.108
K0282.110
K0282.112
K0282.116
K0282.120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Gewindelänge
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2=Gewinde D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
Kugel-Ø
(mm)
SW
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)

25.46 €

1 4 Arbeitstage 813M87.213101110

36.31 €

1 4 Arbeitstage 1020M1010.518161725

36.31 €

1 4 Arbeitstage 1220M1210.518161725

45.26 €

1 4 Arbeitstage 1630M162027252790

160.29 €

1 4 Arbeitstage 2050M2034.5354041165

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und phosphatiert Material Komponente Wälzlagerstahl
Oberfläche Komponente gehärtet Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl Form C

Technischer Support