Hersteller-Teilenummer: K0282.908
Marke: KIPP
Preis: 46.46 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
B=Gewindelänge: 8 mm
D1=Außendurchmesser: 13 mm
D2=Gewinde: M8
D3: 7.7 mm
H=Höhe: 13.3 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0282.908
Teilenummer
|
---|
K0282.908 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Gewindelänge (mm) | D1=Außendurchmesser (mm) | D2=Gewinde | D3 (mm) | H=Höhe (mm) | Kugel-Ø (mm) | SW (mm) | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 13 | M8 | 7.7 | 13.3 | 10 | 11 | 10 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Oberfläche Grundkörper | vergütet und phosphatiert | Material Komponente | Vergütungsstahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Komponente | vernickelt | Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | Hartmetall | Form | M |
Sie befinden sich auf der Seite für Pendelauflagen, Form M, mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, mit Riffelung (K0282), die Teilenummer ist K0282.908.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0282.908.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
B=Gewindelänge(mm)
D1=Außendurchmesser(mm)
D2=Gewinde
D3(mm)
H=Höhe(mm)
Kugel-Ø(mm)
SW(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)(kN)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0282.910 |
K0282.912 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | B=Gewindelänge (mm) | D1=Außendurchmesser (mm) | D2=Gewinde | D3 (mm) | H=Höhe (mm) | Kugel-Ø (mm) | SW (mm) | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 20 | M10 | 12 | 18 | 16 | 17 | 25 | ||
62.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 20 | M12 | 12 | 18 | 16 | 17 | 25 |