Pendelauflagen, Neigungswinkel 12°, Form C mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, plan (K0302) (K0302.106)

Pendelauflagen, Neigungswinkel 12°, Form C mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, plan (K0302) K0302.106

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: K0302.106

Marke: KIPP

Preis: 23.82

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

B=Gewindelänge: 7 mm

D1=Außendurchmesser: 14.5 mm

D2=Gewinde: M6

D3: 6.7 mm

E: 14.5 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0302.106

Teilenummer
K0302.106
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Gewindelänge
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2=Gewinde D3
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
T=Schlüsselweite
(mm)
Kugel-Ø
(mm)
SW
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)

23.82 €

1 4 Arbeitstage 714.5M66.714.51313101310

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.3505 Oberfläche Grundkörper vergütet
Material Komponente Wälzlagerstahl Oberfläche Komponente gehärtet Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl
Form C

Sie befinden sich auf der Seite für Pendelauflagen, Neigungswinkel 12°, Form C mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, plan (K0302), die Teilenummer ist K0302.106.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0302.106.

Produktvarianten

Teilenummer
K0302.108
K0302.110
K0302.112
K0302.116
K0302.120
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
B=Gewindelänge
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2=Gewinde D3
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
T=Schlüsselweite
(mm)
Kugel-Ø
(mm)
SW
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)

29.43 €

1 4 Arbeitstage 814.5M86.714.51313101310

33.25 €

1 4 Arbeitstage 1021.9M101021.91819161925

33.25 €

1 4 Arbeitstage 1221.9M121021.91819161925

45.53 €

1 4 Arbeitstage 1633M1620332730243090

59.32 €

1 4 Arbeitstage 2033M2020332730243090

Technischer Support