Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1495.3308
Teilenummer
|
---|
K1495.3308 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundwerkstoff | Hub S (mm) | Oberfläche Grundkörper | Größe | D=Bolzendurchmesser (mm) | D1=Gewinde | Fx30° (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 8 | gehärtet | 3 | 8 | M16x1,5 | 2.3 | 76 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 15 |
Loading...
Material Komponente | Thermoplast | Farbe Komponente | schwarzgrau RAL 7021 | Form | C |
---|---|---|---|---|---|
Form-Typ | mit Rastnut, ohne Kontermutter | D2(mm) | 35 |
Sie befinden sich auf der Seite für Arretierbolzen mit Zustandssensor / K1495 / Form C, die Teilenummer ist K1495.3308.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1495.3308.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Grundwerkstoff
Hub S(mm)
Oberfläche Grundkörper
Größe
D=Bolzendurchmesser(mm)
D1=Gewinde
Fx30°(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K1495.03308 |
K1495.03410 |
K1495.03412 |
K1495.13105 |
K1495.3410 |
K1495.3412 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Grundwerkstoff | Hub S (mm) | Oberfläche Grundkörper | Größe | D=Bolzendurchmesser (mm) | D1=Gewinde | Fx30° (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 8 | gehärtet | 3 | 8 | M16x1,5 | 2.3 | 76 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 15 | ||
150.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 10 | gehärtet | 4 | 10 | M20x1,5 | 2.8 | 82 | 28 | 12 | 25 | 22 | 34 | 15 | ||
153.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 12 | gehärtet | 4 | 12 | M20x1,5 | 2.8 | 86 | 28 | 14 | 25 | 22 | 39 | 15 | ||
142.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 5 | ungehärtet | 1 | 5 | M10x1 | 1.3 | 57 | 17 | 7 | 15 | 13 | 12 | 5 | ||
141.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 10 | gehärtet | 4 | 10 | M20x1,5 | 2.8 | 82 | 28 | 12 | 25 | 22 | 34 | 15 | ||
143.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 12 | gehärtet | 4 | 12 | M20x1,5 | 2.8 | 86 | 28 | 14 | 25 | 22 | 39 | 15 |