Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1495.4105
Teilenummer
|
---|
K1495.4105 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundwerkstoff | Hub S (mm) | Oberfläche Grundkörper | Größe | D=Bolzendurchmesser (mm) | D1=Gewinde | Fx30° (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 5 | gehärtet | 1 | 5 | M10x1 | 1.3 | 57 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12 | 5 |
Loading...
Material Komponente | Thermoplast | Farbe Komponente | schwarzgrau RAL 7021 | Form | D |
---|---|---|---|---|---|
Form-Typ | mit Rastnut, mit Kontermutter | D2(mm) | 35 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Grundwerkstoff
Hub S(mm)
Oberfläche Grundkörper
Größe
D=Bolzendurchmesser(mm)
D1=Gewinde
Fx30°(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften