Arretierbolzen mit konischem Arretierstift / K0736 / Form D

Arretierbolzen mit konischem Arretierstift / K0736 / Form D
· Höhere Fertigungsanforderung

· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0736.504105
K0736.504206
K0736.504308
K0736.504410
K0736.54105
K0736.54206
K0736.54308
K0736.54410
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
H2
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

30.23 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl51.4034-gehärtet, geschliffen und blank15M10x121866 -0.01/-0.02443.51771531317125

33.37 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl61.4034-gehärtet, geschliffen und blank26M12x1,525108.58.5 -0.01/-0.03551.72081731419146

42.38 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl81.4034-gehärtet, geschliffen und blank38M16x1,53313.51111 -0.01/-0.03768261023419243515

54.90 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl101.4034-gehärtet, geschliffen und blank410M20x1,533171111 -0.01/-0.03974281225422303415

20.82 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-5.8gehärtet, geschliffen und brüniert15M10x121866 -0.01/-0.02443.51771531317125

22.92 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-5.8gehärtet, geschliffen und brüniert26M12x1,525108.58.5 -0.01/-0.03551.72081731419146

29.83 €

1 4 Arbeitstage Stahl8-5.8gehärtet, geschliffen und brüniert38M16x1,53313.51111 -0.01/-0.03768261023419243515

38.47 €

1 4 Arbeitstage Stahl10-5.8gehärtet, geschliffen und brüniert410M20x1,533171111 -0.01/-0.03974281225422303415

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Form D

Technischer Support