Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0736.504105
Teilenummer
|
---|
K0736.504105 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundwerkstoff | Hub S (mm) | Stahlschlüssel Grundkörper | Festigkeitsklasse | Oberfläche Grundkörper | Größe | D=Bolzendurchmesser (mm) | D1=Gewinde | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | H2 (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 5 | 1.4034 | - | gehärtet, geschliffen und blank | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 8 | 6 | 6 -0.01/-0.02 | 4 | 43.5 | 17 | 7 | 15 | 3 | 13 | 17 | 12 | 5 |
Loading...
Material Komponente | Thermoplast | Farbe Komponente | schwarzgrau RAL 7021 | Form | D |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Arretierbolzen mit konischem Arretierstift / K0736 / Form D, die Teilenummer ist K0736.504105.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0736.504105.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Festigkeitsklasse
Ausführung
Grundwerkstoff
Hub S(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
Größe
D=Bolzendurchmesser(mm)
D1=Gewinde
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
H2(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0736.504206 |
K0736.504308 |
K0736.504410 |
K0736.54105 |
K0736.54206 |
K0736.54308 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Grundwerkstoff | Hub S (mm) | Stahlschlüssel Grundkörper | Festigkeitsklasse | Oberfläche Grundkörper | Größe | D=Bolzendurchmesser (mm) | D1=Gewinde | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | H2 (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 6 | 1.4034 | - | gehärtet, geschliffen und blank | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 10 | 8.5 | 8.5 -0.01/-0.03 | 5 | 51.7 | 20 | 8 | 17 | 3 | 14 | 19 | 14 | 6 | ||
42.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 8 | 1.4034 | - | gehärtet, geschliffen und blank | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 13.5 | 11 | 11 -0.01/-0.03 | 7 | 68 | 26 | 10 | 23 | 4 | 19 | 24 | 35 | 15 | ||
54.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 10 | 1.4034 | - | gehärtet, geschliffen und blank | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 17 | 11 | 11 -0.01/-0.03 | 9 | 74 | 28 | 12 | 25 | 4 | 22 | 30 | 34 | 15 | ||
20.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 5 | - | 5.8 | gehärtet, geschliffen und brüniert | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 8 | 6 | 6 -0.01/-0.02 | 4 | 43.5 | 17 | 7 | 15 | 3 | 13 | 17 | 12 | 5 | ||
22.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 6 | - | 5.8 | gehärtet, geschliffen und brüniert | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 10 | 8.5 | 8.5 -0.01/-0.03 | 5 | 51.7 | 20 | 8 | 17 | 3 | 14 | 19 | 14 | 6 | ||
29.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 8 | - | 5.8 | gehärtet, geschliffen und brüniert | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 13.5 | 11 | 11 -0.01/-0.03 | 7 | 68 | 26 | 10 | 23 | 4 | 19 | 24 | 35 | 15 |