Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0735.33105
Teilenummer
|
---|
K0735.33105 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundwerkstoff | Hub S (mm) | Stahlschlüssel Grundkörper | Festigkeitsklasse | Oberfläche Grundkörper | Größe | D=Bolzendurchmesser (mm) | Fx30° (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 5-9 | - | 5.8 | gehärtet | 1 | 5 | 1.3 | 46.5 | 11.5 | 15 | 6 |
Loading...
Material Komponente | Thermoplast | Farbe Komponente | schwarzgrau RAL 7021 | Form | C |
---|---|---|---|---|---|
D1=Gewinde | M10x1 | D2(mm) | 28 | D3(mm) | 10 |
L2(mm) | 13 | L3(mm) | 10.5 | SW1(mm) | 17 |
SW2(mm) | 14 |
Sie befinden sich auf der Seite für Arretierbolzen für dünnwandige Teile / K0735 / Form C, die Teilenummer ist K0735.33105.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0735.33105.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Stahlschlüssel Grundkörper
Ausführung
Grundwerkstoff
Hub S(mm)
Festigkeitsklasse
Oberfläche Grundkörper
Größe
D=Bolzendurchmesser(mm)
Fx30°(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0735.313105 |
K0735.313206 |
K0735.33206 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Grundwerkstoff | Hub S (mm) | Stahlschlüssel Grundkörper | Festigkeitsklasse | Oberfläche Grundkörper | Größe | D=Bolzendurchmesser (mm) | Fx30° (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 5-9 | 1.4305 | - | ungehärtet | 1 | 5 | 1.3 | 46.5 | 11.5 | 15 | 6 | ||
17.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 6-10 | 1.4305 | - | ungehärtet | 2 | 6 | 1.8 | 47.5 | 12.5 | 19 | 7 | ||
12.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 6-10 | - | 5.8 | gehärtet | 2 | 6 | 1.8 | 47.5 | 12.5 | 19 | 7 |